Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Connexion 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Classe de protection
IP68
Alternative recommandée
BCC0M3P
Tés
BCC M415-M415-M415-T0117-000
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Température ambiante | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible