Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-00,3 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-003 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-006 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
105.86 CAD
Prix de catalogue
|
108.81 CAD
Prix de catalogue
|
114.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, B-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé |
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Câble | PUR blindé violet, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible