Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
3
Section de raccordement
0.25 mm²
Diamètre de câble D
5.00 mm
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 82-00 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
Prix de catalogue
|
34.44 CAD
Prix de catalogue
|
35.98 CAD
Prix de catalogue
|
38.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Section de raccordement | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Diamètre de câble D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Fixation torons | - | Liaisons soudées | Connexion CAD | Connexion CAD |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible