Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
67.69 CAD
Prix de catalogue
|
82.86 CAD
Prix de catalogue
|
75.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED jaune | - | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible