Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-050 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
330.31 CAD
Prix de catalogue
|
330.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles | Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles | Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 19 | 19 | 19 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible