Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire
Câble
TPE jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-EX44W6-050 | |
|
116.72 CAD
Prix de catalogue
|
116.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles |
|---|---|---|
| Câble | TPE jaune, 5 m | TPE jaune, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible