BCC0A8E

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC A314-0000-10-003-EX44W6-050

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
TPE jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables