Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0C35

BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-010-C009

Câbles de bus de terrain

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
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
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?