Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 30 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
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
| BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-006 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
495.41 CAD
Prix de catalogue
|
108.81 CAD
Prix de catalogue
|
114.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé |
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus |
| Câble | PUR blindé violet, 30 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible