Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.25 mm²
Longueur de toron L
3.00 m
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Alternative recommandée
BCC0E32
Connecteurs à bride
BCC M354-0000-20-RM050-020
Disponibilité
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
| BCC M354-0000-20-RM050-030 | BCC M354-0000-20-RM050-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
50.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Longueur de toron L | 3.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible