Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...130 °C
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
| BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | - | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible