Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m
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
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | |
|
141.43 CAD
Prix de catalogue
|
129.84 CAD
Prix de catalogue
|
129.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | - | - |
| Câble | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible