Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H5F

BCC M415-0000-1A-003-EX44W8-100

Câbles de raccordement

Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE Yellow, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
18 AWG
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE Yellow, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
18 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?