Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE Yellow, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
18 AWG
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-EX44W8-100 | BCC M415-0000-1A-003-EX44W8-100 | C04 AEL-00-TY-100M-8 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | TPE Yellow, 10 m | TPE Yellow, 10 m | TPE jaune, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 18 AWG | 18 AWG | 18 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | - |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible