Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0H7N

BCC W323-0000-10-001-SW0434-050

Câbles de soudage haute performance

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...200 °C
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
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...200 °C
Température de câble, pose flexible
-25...200 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP65
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?