BCC0H7M
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC W313-0000-10-001-SW0434-050
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...200 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...200 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP65