Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0J82

BCC M424-M424-6D-331-PS54T2-010

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interface
Profinet
Câble
PUR Shielded Green, 1.00 m, Drag chain compatible
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interface
Profinet
Câble
PUR Shielded Green, 1.00 m, Drag chain compatible
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?