Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Connexion 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-020 | BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded |
| Câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Classe de protection | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible