Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Câble
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Câble, info
Ethernet
Nombre de conducteurs
4
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Prix de catalogue
|
304.35 CAD
Prix de catalogue
|
150.32 CAD
Prix de catalogue
|
150.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE blindé bleu roi, 15 m, compatible chaîne porte-câble | TPE bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble | TPE bleu turquoise, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interface | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible