Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 0.8 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques du produit
0.80 m, PUR, B, Ind.-180°, Connecteur de vanne
2.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Connecteur de vanne
5.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Connecteur de vanne
10.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Connecteur de vanne
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
| BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
29.78 CAD
Prix de catalogue
|
30.57 CAD
Prix de catalogue
|
26.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles | B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles | B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles |
|---|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | LED jaune | - |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression | - |
| Câble | PUR noir, 0.8 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible