Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
TPE jaune, 2 m
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
0.60 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
1.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
35.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
40.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-020 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
174.87 CAD
Prix de catalogue
|
210.02 CAD
Prix de catalogue
|
280.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Câble | TPE jaune, 2 m | TPE jaune, 3 m | TPE jaune, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible