Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 3
A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Câble
PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
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
| BCC M415-VA04-VA04-U2004-003 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
75.02 CAD
Prix de catalogue
|
75.02 CAD
Prix de catalogue
|
81.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
| Connexion 3 | A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible