Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0MMF

BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010

Câbles d'alimentation

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, S-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, S-codé
Câble
PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, S-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, S-codé
Câble
PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
630 VAC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?