Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
40.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
428.63 CAD
Prix de catalogue
|
406.50 CAD
Prix de catalogue
|
428.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible