Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0NZW

BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C

Caractéristiques du produit
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?