Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS007U

BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02

Version cylindrique avec filetage M30

Dimensions
Ø 30 x 82 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Ø 30 x 82 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
2 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-10...60 °C
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?