Version cubique avec distance de détection programmable
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | |
|
271.65 CAD
Prix de catalogue
|
195.62 CAD
Prix de catalogue
|
287.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Série | R08 | R08 | R08 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PP | - | PP |
| Face sensible, matériau | PP | PP | PP |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 |