Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) programmable
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
224.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | Q40 | Q40 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) programmable | PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible