Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 76.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-105-BO-C-PU-05 | BES M18MP-PAH50B-BP05 | BES 516-105-SA1-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
199.77 CAD
Prix de catalogue
|
390.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 2000 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, Silicone |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...55 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...120 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | - | - | IP60 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible