Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
40 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
223.03 CAD
Prix de catalogue
|
234.54 CAD
Prix de catalogue
|
248.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible