Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
30 x 10.5 x 16.5 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES 517-399-NO-C-PU-05 | BES 517-399-NO-C-03 | BES 517-398-NO-C-PU-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
147.85 CAD
Prix de catalogue
|
168.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible