Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
120 x 40 x 40 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
20 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U4-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
247.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | flush |
| Portée | 20 mm | - |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | - |
| Matériau du boîtier |
Aluminium, Moulé sous pression PBT |
Plastique |
| Face sensible, matériau | PBT | PA 6.6 |
| Raccordement | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible