Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 54.5 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
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
| BES 515-356-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | |
|
160.18 CAD
Prix de catalogue
|
139.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4571) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr.27 | - |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Classe de protection | - | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible