Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications dans le domaine de l'hygiène
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 54.5 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
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
| BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | BES 515-356-E5-T-S4 | |
|
139.50 CAD
Prix de catalogue
|
160.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4571) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de protection | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | - | IP68, selon BWN Pr.27 |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible