Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs facteur 1 inductifs
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
202.51 CAD
Prix de catalogue
|
214.08 CAD
Prix de catalogue
|
236.54 CAD
Prix de catalogue
|
254.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | LCP/PTFE | PBT, Revêtement PTFE | LCP/PTFE | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Facteur 1 Plage de température étendue résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) Boîtier résistant aux projections de soudure |
résistant aux soudures |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible