Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G-101 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
-
Prix de catalogue
|
286.98 CAD
Prix de catalogue
|
232.03 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, revêtement partiel | PBT, revêtement partiel | PBT, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | revêtement céramique | revêtement céramique | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | - | - |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | - |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | Facteur 1 | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible