Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs résistant à la température
Dimensions
Ø 5 x 25 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC-PSC08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES02-T | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5 kHz | 1.5 kHz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | PA 6.6 | Céramique |
| Raccordement | Câble, 2 m, Silicone | Câble, 2 m, Silicone |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...120 °C | 0...135 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible