Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs magnéto-inductifs
Raccordement
M8x1
Écart de linéarité max.
±0,6 mm
Portée
0...60 mm
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-10...75 °C
Alternative recommandée
BIL0006
Capteurs magnéto-inductifs
BIL EMD0-T060A-01-S75
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Écart de linéarité max. | ±0,6 mm | ±0,6 mm |
| Portée | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Fidélité de répétition | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible