Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de position inductifs
Dimensions
25.5 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
non
Matériau du boîtier
PA
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
818.13 CAD
Prix de catalogue
|
421.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Câble, blindage | non | non | oui |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...7 mm | 1,5...12,5 mm | 0...17 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 1...9 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Caractéristique de sortie | - | - | réglable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible