Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen d'une interface série synchrone (SSI)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
200 mm
Interface
SSI V1.1
IO-Link
linéaire croissant/décroissant
IO-Link
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
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
| BIR 01-0200-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | |
|
763.82 CAD
Prix de catalogue
|
784.45 CAD
Prix de catalogue
|
825.74 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 8-polaire | Connecteur, M12x1, 8-polaire | Connecteur, M12x1, 8-polaire |
|---|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé |
| Longueur de mesure | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interface |
SSI V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
SSI V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
SSI V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
| Caractéristique de sortie | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible