Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Avec connecteurs M12 et différents matériaux de boîtier
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
199.48 CAD
Prix de catalogue
|
125.63 CAD
Prix de catalogue
|
71.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Forme de rainure | - | Rainure en T | Rainure en C |
| Câble | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | - | - | Détection d'objets |
| Fixation | - | - | Vis M2 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible