Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
Dimensions
25 x 11.9 x 26 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Utilisation
Détection d'objets
Matériau du boîtier
Aluminium
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
141.97 CAD
Prix de catalogue
|
141.97 CAD
Prix de catalogue
|
146.76 CAD
Prix de catalogue
|
263.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | - |
| Utilisation | Détection d'objets |
Vérin cylindrique Vérin pneumatique avec rainure à profil trapèze |
Vérin pneumatique avec tirants Vérin pneumatique avec rail DUO Vérin cylindrique Vérins profilés |
- |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | PBT | Aluminium |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fixation | - | avec collier de serrage | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible