Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Avec connecteurs M12 et différents matériaux de boîtier
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Laiton
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
199.48 CAD
Prix de catalogue
|
202.48 CAD
Prix de catalogue
|
137.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Matériau du boîtier | Laiton | Aluminium | Aluminium |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | variable |
| Utilisation | - |
Actionneurs de grande taille Zone de soudage |
Actionneurs de grande taille |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux soudures (AC) | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible