Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
256 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 266 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm
Fidélité de répétition
100 µm
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
| BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | |
|
912.41 CAD
Prix de catalogue
|
597.61 CAD
Prix de catalogue
|
355.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 256 mm | 224 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Fidélité de répétition | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Sortie analogique | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible