Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
22 mm
Dimensions
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link)
Fidélité de répétition
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
310.81 CAD
Prix de catalogue
|
277.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Dimensions | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Fidélité de répétition | 50 µm | 50 µm |
| Écart de linéarité typ. | ±150 µm | ±150 µm |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Raccordement | 10 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU |
| Matériau du boîtier |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible