Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

Convertisseurs de signaux

Version
Convertisseur analogique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Sorties analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Entrées/sorties configurables
oui
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Convertisseur analogique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Sorties analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Entrées/sorties configurables
oui
Résolution
≤ 16 Bit
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
PTFE
Dimensions
Ø 18 x 135.5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
10 ms
Données de processus OUT
2 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?