Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
linéaire croissant/décroissant
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
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
| BOD 26K-LB05-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
1,777.36 CAD
Prix de catalogue
|
1,893.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensions | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
Analogique, courant: 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
RS485 Analogique, courant: 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Triangulation | Triangulation |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 2 x 4.5 mm à 300 mm | 2 x 4.5 mm à 300 mm |
| Portée | 80...300 mm réglable | 80...300 mm réglable |
| Précision | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Résolution | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible