Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques de distance
Série
63M
Dimensions
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V
linéaire croissant
2x PNP Contact à fermeture (NO)
linéaire croissant
2x PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Alternative recommandée
BOD001U
Détecteurs optiques de distance
BOD 37M-LA01-S92
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA04-S115 | BOD 37M-LA01-S92 | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,629.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Dimensions | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interface |
Analogique, tension 0…10 V linéaire croissant 2x PNP Contact à fermeture (NO) |
Analogique, tension 0,2…10 V linéaire croissant/décroissant 2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Mesure de la propagation de la lumière | Mesure de la propagation de la lumière |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 10 mm at 6 m | Ø 15 mm à 8 m |
| Portée | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Précision | ±1 % FS | ±0.1 % FS |
| Fidélité de répétition | 0.033 % FS | 0.01 % FS |
| Résolution | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Moulé sous pression, peint | Zinc, Moulé sous pression |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Homologation / conformité |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible