Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
18M
Dimensions
Ø 22 x 93.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
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
| BOS 18M-PU-1PD-SA5-C | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | BFB M18M-001-P-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
257.33 CAD
Prix de catalogue
|
260.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 22 x 93.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique | - |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | - |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 60...400 mm | 0...500 mm | - |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre | - |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 50 mm à 600 mm | - |
| Possibilité de réglage | - | - | Sensibilité (Sn) |
| Fréquence de commutation | - | - | 1000 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible