Barrages optiques unidirectionnels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-03 | BOS 12M-XT-LS12-S4 | |
|
319.87 CAD
Prix de catalogue
|
238.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Fonction d'entrée | Test (arrêt émetteur) | Test (arrêt émetteur) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 2.5 mm Sortie lumière | Ø 2.5 mm Sortie lumière |
| Portée | 0...30 m | 0...30 m |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |